Łożysko baryłkowe dwurzędowe z asymetrycznymi elementami tocznymi, z kołnierzem środkowym na pierścieniu wewnętrznym, 2-częściowy masywny koszyk obrabiany, centrowany na pierścieniu wewnętrznym, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, ot
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości. Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
NTN
d - Średnica wewnętrzna
400 mm
D - Średnica zewnętrzna
600 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
144 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
5 mm
Liczba otworów smarowania
8
b - szerokość rowkowa
20 mm
k - Średnica otworu
12 mm
Nr katalogowy powiązanej tulei
H3080H
Klasa luzu promieniowego
C3
Waga
149 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
2980 kN
C0 - Nośność statyczna
6050 kN
e - Współczynnik
0.24
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego
2.73
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego
2.8
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego
4.16
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem
680 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem
520 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR
422 mm
db - Minimalna średnica tulei
417 mm
Ce - Min długość tulei
15 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR
578 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy