Łożysko baryłkowe

230/710BL1C3 - NTN

230/710BL1C3

Łożysko baryłkowe dwurzędowe z asymetrycznymi elementami tocznymi, z kołnierzem środkowym na pierścieniu wewnętrznym, 2-częściowy masywny koszyk obrabiany, centrowany na pierścieniu wewnętrznym, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna710 mm
D - Średnica zewnętrzna1030 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego236 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej936,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia7,5 mm
Liczba otworów smarowania12
b - szerokość rowkowa33 mm
k - Średnica otworu20 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga640 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna8000 kN
C0 - Nośność statyczna16200 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1140 kN
e - Współczynnik0.22
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.96
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego3.02
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.5
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem340 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem260 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR738 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR1002 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy6 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image