• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

23122EAKW33 - NTN

23122EAKW33

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna110 mm
D - Średnica zewnętrzna180 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego56 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej125,3 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej160,9 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa8,86 mm
k - Średnica otworu4 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH3122
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga5,31 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna547 kN
C0 - Nośność statyczna669 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu72,7 kN
e - Współczynnik0.28
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.37
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.43
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.61
N ref - Referencyjna prędkość termiczna3000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna3500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR121 mm
db - Minimalna średnica tulei117 mm
Ce - Min długość tulei7 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR169 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image