Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Dane techniczne Plik 3D Szczegółowa karta techniczna Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 120 mm D - Średnica zewnętrzna 200 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 62 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 138,9 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 178,4 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 10,04 mm k - Średnica otworu 4,5 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H3124 Klasa luzu promieniowego C3 Waga 7,44 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 663 kN C0 - Nośność statyczna 820 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 86,3 kN e - Współczynnik 0.28 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.37 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.43 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 3.61 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 2600 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 3200 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 131 mm db - Minimalna średnica tulei 128 mm Ce - Min długość tulei 7 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 189 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors