• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

23126EMKW33C3 - NTN

23126EMKW33C3

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna130 mm
D - Średnica zewnętrzna210 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego64 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej188,3 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa10,04 mm
k - Średnica otworu4,5 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH3126
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga8,23 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna710 kN
C0 - Nośność statyczna906 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu93,7 kN
e - Współczynnik0.27
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.46
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.51
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.74
N ref - Referencyjna prędkość termiczna2400 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna3000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR141 mm
db - Minimalna średnica tulei138 mm
Ce - Min długość tulei8 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR199 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image