Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 140 mm D - Średnica zewnętrzna 225 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 68 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 202 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm Liczba otworów smarowania 3 ou 4 b - szerokość rowkowa 10,12 mm k - Średnica otworu 5 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 11,3 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 802 kN C0 - Nośność statyczna 1030 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 104 kN e - Współczynnik 0.26 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.5 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.55 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 3.8 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 2200 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 2800 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 9,64 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 12,36 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 7,844 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,922 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,438 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 0 mm da min - Minimalna średnica ramienia IR 152 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 213 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors