Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wewnętrzna | 60 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 130 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 46 mm |
| d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 77 mm |
| D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 110,2 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 2,1 mm |
| Klasa luzu promieniowego | C3 |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 2,52 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Nośność dynamiczna | 87 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 28,2 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 1,28 kN |
| e - Współczynnik | 0.41 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 1.62 |
| Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego | 1.55 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 2.39 |
| N ref - Referencyjna prędkość termiczna | 6600 tr/min |
| N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 7200 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 4,721 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 7,279 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 4,32 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 2,16 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,393 Hz |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 71 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 119 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 2 mm |