Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska samonastawne

2312SKC3 - NTN

2312SKC3

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem masywnym, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna60 mm
D - Średnica zewnętrzna130 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego46 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH2312X
Klasa luzu promieniowegoC3
Klasa dokładnościP0
Waga2,58 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna88,5 kN
C0 - Nośność statyczna28,3 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1,2 kN
e - Współczynnik0.4
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.6
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego1.6
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.4
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem5300 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR71 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR77 mm
db - Minimalna średnica tulei66 mm
Ce - Min długość tulei5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR119 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined