• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

23130EAW33C3 - NTN

23130EAW33C3

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna150 mm
D - Średnica zewnętrzna250 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego80 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej171,9 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej222,4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa12,63 mm
k - Średnica otworu6 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga15,72 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1060 kN
C0 - Nośność statyczna1350 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu133 kN
e - Współczynnik0.29
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.3
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.35
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.5
N ref - Referencyjna prędkość termiczna2000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna2600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR162 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR238 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image