Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Dane techniczne Plik 3D Szczegółowa karta techniczna Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 160 mm D - Średnica zewnętrzna 270 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 86 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 239,8 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 13,7 mm k - Średnica otworu 6 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 20,12 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 1220 kN C0 - Nośność statyczna 1580 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 152 kN e - Współczynnik 0.29 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.3 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.35 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 3.5 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 1800 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 2400 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 172 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 258 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors