• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

23138EMW33 - NTN

23138EMW33

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna190 mm
D - Średnica zewnętrzna320 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego104 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej283,8 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa16,55 mm
k - Średnica otworu8 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga33,5 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1670 kN
C0 - Nośność statyczna2250 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu206 kN
e - Współczynnik0.29
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.26
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.32
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.45
N ref - Referencyjna prędkość termiczna1500 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna2000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR204 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR306 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image