Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 70 mm D - Średnica zewnętrzna 150 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 51 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 91,8 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 126,6 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 4,17 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 109 kN C0 - Nośność statyczna 37,6 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 1,63 kN e - Współczynnik 0.38 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 1.76 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 1.68 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 2.6 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 5800 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 6100 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 5,181 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 7,819 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 4,583 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,292 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,399 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 81 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 139 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm