Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Łożysko baryłkowe
23140EAKW33C3 - NTN
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości. Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
NTN
d - Średnica wewnętrzna
200 mm
D - Średnica zewnętrzna
340 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
112 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
203,1 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
305,8 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
3 mm
Liczba otworów smarowania
3
b - szerokość rowkowa
16,98 mm
k - Średnica otworu
8 mm
Klasa luzu promieniowego
C3
Waga
40,1 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
1890 kN
C0 - Nośność statyczna
2510 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
226 kN
e - Współczynnik
0.3
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego
2.2
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego
2.25
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego
3.34
N ref - Referencyjna prędkość termiczna
1400 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
1900 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR
214 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR
326 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy