Łożysko baryłkowe

23140EMW33 - NTN

23140EMW33

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna200 mm
D - Średnica zewnętrzna340 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego112 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej305,8 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa16,98 mm
k - Średnica otworu8 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga41,7 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1890 kN
C0 - Nośność statyczna2510 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu226 kN
e - Współczynnik0.3
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.2
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.25
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.34
N ref - Referencyjna prędkość termiczna1400 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna1900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR214 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR326 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image