Łożysko baryłkowe

23144EMKW33C4 - SNR

23144EMKW33C4

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna220 mm
D - Średnica zewnętrzna370 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego120 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej327,9 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Liczba otworów smarowania3 ou 8
b - szerokość rowkowa19,09 mm
k - Średnica otworu9 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH3144
Klasa luzu promieniowegoC4
Waga52,21 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna2190 kN
C0 - Nośność statyczna2940 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu258 kN
e - Współczynnik0.3
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.23
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.28
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.39
N ref - Referencyjna prędkość termiczna1200 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna1700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)9,088 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)11,912 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)7,163 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,582 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,433 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR237 mm
db - Minimalna średnica tulei233 mm
Ce - Min długość tulei9 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR353 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image