Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 220 mm D - Średnica zewnętrzna 370 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 120 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 327,9 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 4 mm Liczba otworów smarowania 3 ou 8 b - szerokość rowkowa 19,09 mm k - Średnica otworu 9 mm Klasa luzu promieniowego C4 Waga 52,21 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 2190 kN C0 - Nośność statyczna 2940 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 258 kN e - Współczynnik 0.3 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.23 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.28 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 3.4 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 1200 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 1700 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 9,088 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 11,912 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 7,163 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,582 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,433 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 0 mm da min - Minimalna średnica ramienia IR 237 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 353 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 3 mm
Industry Calcul Factors