• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

23148EMKW33C3 - NTN

23148EMKW33C3

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna240 mm
D - Średnica zewnętrzna400 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego128 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej355,3 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa19,63 mm
k - Średnica otworu9 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH3148H
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga64,72 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna2510 kN
C0 - Nośność statyczna3500 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu299 kN
e - Współczynnik0.29
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.26
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.32
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.45
N ref - Referencyjna prędkość termiczna1100 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna1600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR257 mm
db - Minimalna średnica tulei254 mm
Ce - Min długość tulei11 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR383 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image