Łożyska samonastawne

2315 - SNR

2315

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna75 mm
D - Średnica zewnętrzna160 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego55 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej100,7 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej135,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga4,7 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna120 kN
C0 - Nośność statyczna42,9 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1,8 kN
e - Współczynnik0.38
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.73
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego1.66
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.56
N ref - Referencyjna prędkość termiczna5600 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna5700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)5,181 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)7,819 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,58 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,29 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,399 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR86 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR149 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined