Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości. Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
NTN
d - Średnica wewnętrzna
260 mm
D - Średnica zewnętrzna
440 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
144 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
380 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
4 mm
Liczba otworów smarowania
8
b - szerokość rowkowa
20 mm
k - Średnica otworu
12 mm
Nr katalogowy powiązanej tulei
H3152H
Klasa luzu promieniowego
CN
Waga
89,5 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
2780 kN
C0 - Nośność statyczna
4020 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
160 kN
e - Współczynnik
0.31
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego
2.1
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego
2.15
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego
3.2
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem
1090 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem
860 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR
277 mm
db - Minimalna średnica tulei
276 mm
Ce - Min długość tulei
11 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR
423 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy