Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wewnętrzna | 75 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 160 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 55 mm |
| d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 100,7 mm |
| D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 135,1 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 2,1 mm |
| Klasa luzu promieniowego | C3 |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 4,77 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Nośność dynamiczna | 120 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 42,9 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 1,8 kN |
| e - Współczynnik | 0.38 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 1.73 |
| Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego | 1.66 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 2.56 |
| N ref - Referencyjna prędkość termiczna | 5600 tr/min |
| N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 5700 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 5,181 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 7,819 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 4,58 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 2,29 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,399 Hz |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 86 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 149 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 2 mm |