• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

23160EMKD1C3 - NTN

23160EMKD1C3

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna300 mm
D - Średnica zewnętrzna500 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego160 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej436 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia5 mm
Liczba otworów smarowania8
b - szerokość rowkowa20 mm
k - Średnica otworu12 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH3160H
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga125 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna3540 kN
C0 - Nośność statyczna5170 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu205 kN
e - Współczynnik0.31
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.15
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.2
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.27
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem950 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem750 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR320 mm
db - Minimalna średnica tulei318 mm
Ce - Min długość tulei12 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR480 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image