Łożysko baryłkowe

23172BK - NTN

23172BK

Łożysko baryłkowe dwurzędowe z asymetrycznymi elementami tocznymi, z kołnierzem środkowym na pierścieniu wewnętrznym, 2-częściowy masywny koszyk obrabiany, centrowany na pierścieniu wewnętrznym, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, ot

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna360 mm
D - Średnica zewnętrzna600 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego192 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia5 mm
Liczba otworów smarowania8
b - szerokość rowkowa27 mm
k - Średnica otworu16 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH3172H
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga215 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna4200 kN
C0 - Nośność statyczna7050 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu530 kN
e - Współczynnik0.32
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.07
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.11
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.15
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem630 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem490 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR382 mm
db - Minimalna średnica tulei380 mm
Ce - Min długość tulei14 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR578 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy4 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image