Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Łożysko baryłkowe
23180BKC3 - NTN
Łożysko baryłkowe dwurzędowe z asymetrycznymi elementami tocznymi, z kołnierzem środkowym na pierścieniu wewnętrznym, 2-częściowy masywny koszyk obrabiany, centrowany na pierścieniu wewnętrznym, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, ot
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości. Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
NTN
d - Średnica wewnętrzna
400 mm
D - Średnica zewnętrzna
650 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
200 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
567,4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
6 mm
Liczba otworów smarowania
8
b - szerokość rowkowa
27 mm
k - Średnica otworu
16 mm
Nr katalogowy powiązanej tulei
H3180
Klasa luzu promieniowego
C3
Waga
256 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
4650 kN
C0 - Nośność statyczna
8050 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
630 kN
e - Współczynnik
0.31
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego
2.16
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego
2.21
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego
3.28
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem
560 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem
430 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR
426 mm
db - Minimalna średnica tulei
421 mm
Ce - Min długość tulei
15 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR
624 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy