Łożysko baryłkowe

23184B - NTN

23184B

Łożysko baryłkowe dwurzędowe z asymetrycznymi elementami tocznymi, z kołnierzem środkowym na pierścieniu wewnętrznym, 2-częściowy masywny koszyk obrabiany, centrowany na pierścieniu wewnętrznym, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna420 mm
D - Średnica zewnętrzna700 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego224 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej610,6 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia6 mm
Liczba otworów smarowania8
b - szerokość rowkowa33 mm
k - Średnica otworu20 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga343 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna5800 kN
C0 - Nośność statyczna9950 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu680 kN
e - Współczynnik0.32
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.07
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.11
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.15
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem530 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem410 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR446 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR674 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image