Łożysko baryłkowe

23218EMKW33C3 - NTN

23218EMKW33C3

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna90 mm
D - Średnica zewnętrzna160 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego52,4 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej141 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa8,86 mm
k - Średnica otworu4 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH2318
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga4,21 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna467 kN
C0 - Nośność statyczna513 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu58,3 kN
e - Współczynnik0.3
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.2
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.25
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.34
N ref - Referencyjna prędkość termiczna2900 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna3700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR101 mm
db - Minimalna średnica tulei100 mm
Ce - Min długość tulei18 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR149 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image