• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

23220EAKW33C2 - SNR

23220EAKW33C2

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna100 mm
D - Średnica zewnętrzna180 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego60,3 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej118,2 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej158,9 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa9,44 mm
k - Średnica otworu4,5 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH2320
Klasa luzu promieniowegoC2
Waga6,22 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna586 kN
C0 - Nośność statyczna661 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu72,3 kN
e - Współczynnik0.31
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.13
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.18
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.24
N ref - Referencyjna prędkość termiczna2600 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna3300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)7,642 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)10,358 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)6,341 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,171 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,425 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR112 mm
db - Minimalna średnica tulei110 mm
Ce - Min długość tulei19 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR168 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image