• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

23230EMKW33 - NTN

23230EMKW33

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna150 mm
D - Średnica zewnętrzna270 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego96 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej236,6 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa13,7 mm
k - Średnica otworu6 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH2330
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga22,8 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1340 kN
C0 - Nośność statyczna1620 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu157 kN
e - Współczynnik0.33
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.98
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.03
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.02
N ref - Referencyjna prędkość termiczna1500 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna2200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR164 mm
db - Minimalna średnica tulei163 mm
Ce - Min długość tulei20 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR256 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image