Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Dane techniczne Plik 3D Szczegółowa karta techniczna Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 160 mm D - Średnica zewnętrzna 290 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 104 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 187,1 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 253,7 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 14,85 mm k - Średnica otworu 7 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H2332 Klasa luzu promieniowego CN Waga 28,3 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 1550 kN C0 - Nośność statyczna 1890 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 180 kN e - Współczynnik 0.33 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 1.98 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.03 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 3.02 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 1400 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 2100 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 174 mm db - Minimalna średnica tulei 174 mm Ce - Min długość tulei 18 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 276 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2,5 mm
Industry Calcul Factors