Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Dane techniczne Plik 3D Szczegółowa karta techniczna Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 220 mm D - Średnica zewnętrzna 400 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 144 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 348,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 4 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 20,02 mm k - Średnica otworu 10 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H2344H Klasa luzu promieniowego CN Waga 74,8 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 2890 kN C0 - Nośność statyczna 3830 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 330 kN e - Współczynnik 0.34 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 1.96 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 2.98 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 850 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 1500 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 237 mm db - Minimalna średnica tulei 236 mm Ce - Min długość tulei 10 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 383 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 3 mm
Industry Calcul Factors