Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 240 mm D - Średnica zewnętrzna 440 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 160 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 0 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 372 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 4 mm Liczba otworów smarowania 8 b - szerokość rowkowa 20 mm k - Średnica otworu 12 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 108 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 3140 kN C0 - Nośność statyczna 4260 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 156 kN e - Współczynnik 0.36 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 1.82 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 1.86 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 2.77 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 1090 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 850 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 257 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 423 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 4 mm
Industry Calcul Factors