Łożysko baryłkowe

23248EMKD1C3 - NTN

23248EMKD1C3

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna240 mm
D - Średnica zewnętrzna440 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego160 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej372 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Liczba otworów smarowania8
b - szerokość rowkowa20 mm
k - Średnica otworu12 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH2348H
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga105 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna3140 kN
C0 - Nośność statyczna4260 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu156 kN
e - Współczynnik0.36
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.82
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego1.86
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.77
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1090 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem850 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR257 mm
db - Minimalna średnica tulei257 mm
Ce - Min długość tulei6 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR423 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image