Łożysko baryłkowe

23252EMW33 - SNR

23252EMW33

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna260 mm
D - Średnica zewnętrzna480 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego174 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej414,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia5 mm
Liczba otworów smarowania8
b - szerokość rowkowa27 mm
k - Średnica otworu16 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga140,6 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna3940 kN
C0 - Nośność statyczna5340 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu437 kN
e - Współczynnik0.35
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.88
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego1.92
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.86
N ref - Referencyjna prędkość termiczna690 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna1300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)8,086 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)10,915 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)6,395 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,198 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,426 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR280 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR460 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image