• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

23268BL1KC3 - NTN

23268BL1KC3

Łożysko baryłkowe dwurzędowe z asymetrycznymi elementami tocznymi, z kołnierzem środkowym na pierścieniu wewnętrznym, 2-częściowy masywny koszyk obrabiany, centrowany na pierścieniu wewnętrznym, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, ot

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna340 mm
D - Średnica zewnętrzna620 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego224 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej523,9 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia6 mm
Liczba otworów smarowania8
b - szerokość rowkowa33 mm
k - Średnica otworu20 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH3268
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga291 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna4950 kN
C0 - Nośność statyczna8000 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu585 kN
e - Współczynnik0.37
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.8
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego1.84
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.75
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem630 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem490 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR366 mm
db - Minimalna średnica tulei364 mm
Ce - Min długość tulei14 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR594 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image