Łożysko baryłkowe dwurzędowe z asymetrycznymi elementami tocznymi, z kołnierzem środkowym na pierścieniu wewnętrznym, 2-częściowy masywny koszyk obrabiany, centrowany na pierścieniu wewnętrznym, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości. Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
NTN
d - Średnica wewnętrzna
400 mm
D - Średnica zewnętrzna
720 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
256 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
611,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
6 mm
Liczba otworów smarowania
8
b - szerokość rowkowa
33 mm
k - Średnica otworu
20 mm
Klasa luzu promieniowego
C3
Waga
443 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
6500 kN
C0 - Nośność statyczna
10600 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
740 kN
e - Współczynnik
0.37
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego
1.77
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego
1.81
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego
2.69
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem
520 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem
400 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR
426 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR
694 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy