• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

23936EMD1 - NTN

23936EMD1

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna180 mm
D - Średnica zewnętrzna250 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego52 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Liczba otworów smarowania4
b - szerokość rowkowa9 mm
k - Średnica otworu5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga7,95 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna573 kN
C0 - Nośność statyczna869 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu57,2 kN
e - Współczynnik0.17
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego3.81
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego3.9
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego5.81
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1800 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR188,8 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR241,2 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image