• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

23944EMW33C3 - NTN

23944EMW33C3

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna220 mm
D - Średnica zewnętrzna300 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego60 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej277,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa13,7 mm
k - Średnica otworu6 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga12,4 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna741 kN
C0 - Nośność statyczna1210 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu111 kN
e - Współczynnik0.18
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego3.67
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego3.76
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego5.59
N ref - Referencyjna prędkość termiczna1800 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna2200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR230,2 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR289,8 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image