• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

23948EMD1C3 - NTN

23948EMD1C3

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna240 mm
D - Średnica zewnętrzna320 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego60 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej301 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Liczba otworów smarowania8
b - szerokość rowkowa9 mm
k - Średnica otworu5 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga13,6 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna815 kN
C0 - Nośność statyczna1350 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu87,7 kN
e - Współczynnik0.15
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego4.31
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego4.4
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego6.56
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1300 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR250,2 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR309,8 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image