Łożysko baryłkowe dwurzędowe, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości. Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 280 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 380 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 75 mm |
| d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 0 mm |
| D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 356 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 2,1 mm |
| Liczba otworów smarowania | 8 |
| b - szerokość rowkowa | 11 mm |
| k - Średnica otworu | 6 mm |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Waga | 25,6 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 1180 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 2050 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 115 kN |
| e - Współczynnik | 0.16 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 4.07 |
| Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego | 4.16 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 6.2 |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 1100 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 850 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 200 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 290,2 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 369,8 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 2 mm |
Industry Calcul Factors