• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

23960EMD1C3 - NTN

23960EMD1C3

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna300 mm
D - Średnica zewnętrzna420 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego90 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej387 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Liczba otworów smarowania8
b - szerokość rowkowa14 mm
k - Średnica otworu8 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga40,1 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1600 kN
C0 - Nośność statyczna2620 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu145 kN
e - Współczynnik0.2
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego3.34
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego3.42
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego5.09
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1140 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem890 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR313 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR407 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image