Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 380 mm D - Średnica zewnętrzna 520 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 106 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 0 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 481 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 4 mm Liczba otworów smarowania 8 b - szerokość rowkowa 16 mm k - Średnica otworu 10 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 68 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 2300 kN C0 - Nośność statyczna 3920 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 205 kN e - Współczynnik 0.18 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 3.58 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 3.66 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 5.46 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 910 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 710 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 395 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 505 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 4 mm
Industry Calcul Factors