• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

23996L1 - NTN

23996L1

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna480 mm
D - Średnica zewnętrzna650 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego128 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej527 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej599 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia5 mm
b - szerokość rowkowa20 mm
k - Średnica otworu12 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga123 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna2590 kN
C0 - Nośność statyczna5500 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu365 kN
e - Współczynnik0.18
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego3.76
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego3.85
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego5.73
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem590 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem450 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR508 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR628 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image