Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości. Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
NTN
d - Średnica wewnętrzna
500 mm
D - Średnica zewnętrzna
670 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
128 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
547 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
621 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
5 mm
Liczba otworów smarowania
8
b - szerokość rowkowa
20 mm
k - Średnica otworu
12 mm
Klasa luzu promieniowego
C3
Waga
131 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
2640 kN
C0 - Nośność statyczna
5600 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
460 kN
e - Współczynnik
0.17
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego
3.93
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego
4.02
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego
5.98
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem
560 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem
430 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR
522 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR
648 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy