• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

239/600L1 - NTN

239/600L1

Łożysko baryłkowe dwurzędowe z asymetrycznymi elementami tocznymi, z kołnierzem środkowym na pierścieniu wewnętrznym, 2-częściowy masywny koszyk obrabiany, centrowany na pierścieniu wewnętrznym, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna600 mm
D - Średnica zewnętrzna800 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego150 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej667 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej738,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia5 mm
Liczba otworów smarowania8
b - szerokość rowkowa20 mm
k - Średnica otworu12 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga211 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna3600 kN
C0 - Nośność statyczna8000 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu490 kN
e - Współczynnik0.18
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego3.76
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego3.85
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego5.73
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem450 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem350 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR618 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR782 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image