Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości. Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
NTN
d - Średnica wewnętrzna
710 mm
D - Średnica zewnętrzna
950 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
180 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
778 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
876 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
6 mm
Liczba otworów smarowania
12
b - szerokość rowkowa
27 mm
k - Średnica otworu
16 mm
Klasa luzu promieniowego
C3
Waga
375 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
4950 kN
C0 - Nośność statyczna
11500 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
665 kN
e - Współczynnik
0.18
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego
3.76
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego
3.85
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego
5.73
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem
370 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem
280 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR
738 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR
922 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy