Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości. Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
100 mm
D - Średnica zewnętrzna
150 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
50 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
111,1 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
135,3 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
1,5 mm
Liczba otworów smarowania
3
b - szerokość rowkowa
6,07 mm
k - Średnica otworu
2,5 mm
Nr katalogowy powiązanej tulei
H24020
Klasa luzu promieniowego
C3
Waga
2,91 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
361 kN
C0 - Nośność statyczna
479 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
54,4 kN
e - Współczynnik
0.29
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego
2.3
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego
2.35
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego
3.5
N ref - Referencyjna prędkość termiczna
3000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
4100 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
10,748 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
13,252 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
9,312 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)