Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 110 mm D - Średnica zewnętrzna 170 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 60 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 120,5 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 151,6 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 7,21 mm k - Średnica otworu 3 mm Klasa luzu promieniowego C4 Waga 4,8 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 518 kN C0 - Nośność statyczna 663 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 72,9 kN e - Współczynnik 0.31 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.1 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.15 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 3.2 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 2800 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 3700 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 9,679 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 12,321 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 8,035 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 4,018 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,44 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 0 mm da min - Minimalna średnica ramienia IR 118,8 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 161,2 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors