• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

24024EAW33C4 - SNR

24024EAW33C4

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna120 mm
D - Średnica zewnętrzna180 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego60 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej130,6 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej162,2 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa6,38 mm
k - Średnica otworu3,5 mm
Klasa luzu promieniowegoC4
Waga5,1 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna535 kN
C0 - Nośność statyczna705 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu76 kN
e - Współczynnik0.3
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.23
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.28
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.39
N ref - Referencyjna prędkość termiczna2500 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna3400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)10,201 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)12,799 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)8,572 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)4,286 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,444 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR128,8 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR171,2 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image