• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

24026EAW33 - SNR

24026EAW33

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna130 mm
D - Średnica zewnętrzna200 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego69 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej143 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej178,6 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa8,34 mm
k - Średnica otworu4 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga7,5 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna684 kN
C0 - Nośność statyczna909 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu95,1 kN
e - Współczynnik0.31
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.13
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.18
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.25
N ref - Referencyjna prędkość termiczna2300 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna3100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)10,155 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)12,845 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)8,257 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)4,129 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,442 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR140 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR190 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image