Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 170 mm D - Średnica zewnętrzna 260 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 90 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 202,84 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 230,9 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 11,989 mm k - Średnica otworu 5 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 16,8 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 1100 kN C0 - Nośność statyczna 1600 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 154 kN e - Współczynnik 0.3 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.18 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.23 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 3.32 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 1600 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 2400 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 11,146 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 13,854 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 8,944 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 4,472 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,446 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 0 mm da min - Minimalna średnica ramienia IR 180,2 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 249,8 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors