• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

24036EAW33C3 - SNR

24036EAW33C3

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna180 mm
D - Średnica zewnętrzna280 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego100 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej202,4 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej249 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Liczba otworów smarowania3 ou 4
b - szerokość rowkowa11,8 mm
k - Średnica otworu5 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga22,9 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1270 kN
C0 - Nośność statyczna1830 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu173 kN
e - Współczynnik0.31
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.16
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.21
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.29
N ref - Referencyjna prędkość termiczna1500 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna2200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)10,649 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)13,351 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)8,592 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)4,296 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,444 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR190,2 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR269,8 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image